2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Modello a leva, verniciata a polvere nera
Linguetta zincata.
Nota
Serratura girevole piccola con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) spina
d) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo K0535.
Linguetta per serratura girevole acciaio K0519.

Altri clienti hanno acquistato anche