Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado zinco.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado non trattato.
Linguetta zincata.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata.
Il dado è dotato di graffe di bloccaggio.
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessory
Linguette in acciaio, con battuta K2218.
Chiave per serratura girevole K1511.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche