Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole in acciaio inox
da
18,96 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox
da
3,05 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 5 mm
d) chiave triangolare 7 mm
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 5 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1114.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1114.