Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Impugnatura lucidata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L
da
96,18 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Impugnatura lucidata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.Le serrature girevoli bloccabili sono fornite con 2 chiavi ciascuna. La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta
Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.