1 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Modello a leva, verniciata a polvere nera
Linguetta zincata.
Nota
Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Funzioni
Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe. La linguetta curvata è utilizzabile positivamente e negativamente.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) spina
e) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo K0535.
linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile acciaio K0532.

Altri clienti hanno acquistato anche