Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.
Versione
Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.
Nota
Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.
Montaggio
In un foro di Ø25 mm viene apposta una tacca per il perno di bloccaggio. La chiusura viene innestata attraverso il foro. Per inserire e fissare il dado, la linguetta deve trovarsi nella posizione di finecorsa e al centro dello spazio vuoto.
Funzioni
Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare, la linguetta viene tirata oltre la filettatura in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. Lo sblocco della chiusura avviene mediante la rotazione a sinistra. In questo modo la linguetta viene aperta in posizione finale con accoppiamento di forma, garantendo un'apertura sicura anche con guarnizioni adesive.

La distanza di chiusura variabile è di 7 mm. Il campo di serraggio di 9-44 mm viene coperto da 7 linguette curvate (misura A).

Il blocco viene consegnato completamente montato.
Su richiesta
Modello impermeabile in acciaio inox A2 ai sensi di IP65.
Nota disegno
1) perno di bloccaggio
2) telaio

Azionamento
a) tubo quadro 7 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) pomello a lobi
e) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo K0535
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche