Materiale
Protezione dei bordi in EPDM o PVC.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma A
da
17,26 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma B
da
12,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma C
da
15,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma D
da
16,10 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma E
da
16,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma F
da
14,27 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma G
da
17,27 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma H
da
16,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma I
da
18,12 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Protezione dei bordi in EPDM o PVC.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Versione
colore nero.
Nota
Oltre alla protezione bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, portelli o coperture di alloggiamenti. In base alla forma del profilo in gomma espansa, esistono varie possibilità d'uso in svariati campi di applicazione.
Si consiglia nei profili di tenuta di protezione bordi di comprimere la guarnizione con max. 50% (compressione).
Per garantire la migliore tenuta, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.
Le indicazioni fornite sono solo dei suggerimenti, e nella pratica sono individuali a seconda del tipo di applicazione e dei pezzi montati.
I profili di protezione bordi in EPDM sono certificate UL50, UL50E e UL94HB.
Si consiglia nei profili di tenuta di protezione bordi di comprimere la guarnizione con max. 50% (compressione).
Per garantire la migliore tenuta, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.
Le indicazioni fornite sono solo dei suggerimenti, e nella pratica sono individuali a seconda del tipo di applicazione e dei pezzi montati.
I profili di protezione bordi in EPDM sono certificate UL50, UL50E e UL94HB.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.