Materiale
VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma A
da
su richiesta
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma B
da
su richiesta
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota
Oltre alla funzione di protezione dei bordi, questi profili offrono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporco per componenti adiacenti come porte, sportelli o coperture di alloggiamenti. A seconda della forma della guarnizione, possono essere utilizzati in diversi ambiti d'impiego.
Si raccomanda di comprimere le guarnizioni dei profili di tenuta paraspigoli a un massimo del 50% (compressione).
Per garantire una tenuta ottimale, la guarnizione dovrebbe essere compressa al 30-40%.
Le informazioni fornite sono raccomandazioni, da adattare in base all'applicazione e ai componenti utilizzati.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Si raccomanda di comprimere le guarnizioni dei profili di tenuta paraspigoli a un massimo del 50% (compressione).
Per garantire una tenuta ottimale, la guarnizione dovrebbe essere compressa al 30-40%.
Le informazioni fornite sono raccomandazioni, da adattare in base all'applicazione e ai componenti utilizzati.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura
Da -50 °C a +200 °C.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.