Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure a un quarto di giro servono per cambiare e chiudere rapidamente e facilmente dispositivi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra > 9 fino a 20 mm.
Opzione di montaggio 3 per spessore piastra 6 mm.
Opzione di montaggio 4 per spessore piastra > 6 mm fino a < 9 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si crea una fessura superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra > 9 fino a 20 mm.
Opzione di montaggio 3 per spessore piastra 6 mm.
Opzione di montaggio 4 per spessore piastra > 6 mm fino a < 9 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si crea una fessura superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Far scorrere o posizionare la chiusura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio preassemblata.
Premere la testa rotante verso il basso e ruotarla in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Far scorrere o posizionare la chiusura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio preassemblata.
Premere la testa rotante verso il basso e ruotarla in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Opzione di montaggio 3
4) Opzione di montaggio 4
5) Piastra
6) Rondella distanziale
2) Opzione di montaggio 2
3) Opzione di montaggio 3
4) Opzione di montaggio 4
5) Piastra
6) Rondella distanziale
Accessory
Piastre di serraggio in acciaio per chiusure a un quarto di giro K1560.
Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro K2261.
Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro K2261.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.