Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox ou en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé ou poli.
Broche polie.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage K1062

Découvrez notre gamme de produits