Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF”.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di bloccaggio K1560
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche