- Locking element for connecting two separate plates
- Click signal when locked
- Form A mounting option: for plate thickness 6 or 12 mm
- Fastening screws included
Description
Matière
Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Finition
Corps poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Accessoire
Plaques de bridage K1062
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.