Materiale
Resina termoplastica (PU).
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica (PU).
Versione
colore nero.
Nota
Tappo parapolvere per serrature girevoli con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Offre una maggiore protezione contro polvere e umidità.
Utilizzando il tappo di protezione si riduce di 1 mm la misura „A“ della serratura girevole.
Utilizzando il tappo di protezione si riduce di 1 mm la misura „A“ della serratura girevole.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.