Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica (PA).
Versione
colore nero.
Nota
Pratica maniglia di apertura per serratura girevole con un diametro della testa fino a max. 30 mm. Utilizzando la maniglia di apertura si riduce di 2,5 mm la misura „A“ della serratura girevole.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche