1 Risultati

Descrizione

Materiale

Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per chiave da 13 mm, adatta per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Impermeabile e antipolvere (protezione IP69K). Particolarmente resistente alla pulizia e allo sporco grazie al suo design radiale e alle superfici lucide a contatto con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano imperdibile sul fondo dell'alloggiamento della serratura.
Accessory
Chiave a tubo K1335.113
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1114.

Altri clienti hanno acquistato anche