1 Risultati

Descrizione

Materiale

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta
Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.

Altri clienti hanno acquistato anche