Materiale
Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite con dente d'arresto: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, FDA conforme.
Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Impugnatura lucidata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T Hygienic DESIGN
da
116,33 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite con dente d'arresto: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, FDA conforme.
Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Impugnatura lucidata.
Nota
La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.
Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene.
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80 °C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.
Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene.
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80 °C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.