1 Risultati

Descrizione

Materiale

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1114.

Altri clienti hanno acquistato anche