Materiale
Flangia di avvitamento in zinco pressofuso.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Perno di bloccaggio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
da
5,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto
da
5,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Ne sono un esempio il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Ne sono un esempio il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Materiale
Flangia di avvitamento in zinco pressofuso.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Perno di bloccaggio non trattato.
Nota
Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Accessory
Viti a testa svasata DIN EN ISO 10642 K0708.