Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Modello in acciaio:
boccola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Modello in acciaio inox:
boccola filettata e spina di arresto non trattati.
boccola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Modello in acciaio inox:
boccola filettata e spina di arresto non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
da
4,32 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
da
4,32 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Ne sono un esempio il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Ne sono un esempio il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.
Molla a compressione in acciaio inox 1.4568.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Modello in acciaio:
boccola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Modello in acciaio inox:
boccola filettata e spina di arresto non trattati.
boccola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Modello in acciaio inox:
boccola filettata e spina di arresto non trattati.
Modalità di utilizzo
Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.
Montaggio
Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Accessory
Anelli distanziatori K0665.
Dadi esagonali forma bassa DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Boccole di posizionamento per spina di posizione K1290.
Dadi esagonali forma bassa DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Boccole di posizionamento per spina di posizione K1290.