Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Pomello e coperchio in termoplastica.
Versione
Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Pomello nerastro
Coperchio grigio translucente.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Pomello nerastro
Coperchio grigio translucente.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
da
126,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e controdado
da
126,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
da
129,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado
da
129,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Esempi a tale proposito sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.
Nelle spine di posizione con sensore di stato è possibile la rilevazione elettronica e l'ulteriore elaborazione dello stato di attivazione.
La trasmissione dello stato di attivazione è effettuata senza fili tramite Bluetooth a una periferica mobile o al gateway K1494.
La combinazione di spine di posizione con sensore di stato e gateway serve per l'ulteriore elaborazione del segnale, per esempio in un controllore macchina.
La spina di posizione è alimentata da una cella a bottone integrata che può essere sostituita se necessario.
Esempi a tale proposito sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.
Nelle spine di posizione con sensore di stato è possibile la rilevazione elettronica e l'ulteriore elaborazione dello stato di attivazione.
La trasmissione dello stato di attivazione è effettuata senza fili tramite Bluetooth a una periferica mobile o al gateway K1494.
La combinazione di spine di posizione con sensore di stato e gateway serve per l'ulteriore elaborazione del segnale, per esempio in un controllore macchina.
La spina di posizione è alimentata da una cella a bottone integrata che può essere sostituita se necessario.
Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Pomello e coperchio in termoplastica.
Versione
Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Pomello nerastro
Coperchio grigio translucente.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Pomello nerastro
Coperchio grigio translucente.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Utilizzo
La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.
Vantaggi
Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento.
Eliminazione di costosi cablaggi.
La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati.
Nessun profilo di disturbo.
Eliminazione di costosi cablaggi.
La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati.
Nessun profilo di disturbo.
Sicurezza
La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Accessory
Gateway K1494