Esecuzione in acciaio:

Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Esecuzione in acciaio inox:

Perno di bloccaggio temprato:

Boccola filettata 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.



Perno di bloccaggio non temprato:

Boccola filettata 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro.

Versione
Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori K0665
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche