Materiale
Esecuzione in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica grigio scuro.
Frenafiletto in poliammide blu.
Versione
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
da
7,94 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto
da
9,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Esecuzione in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica grigio scuro.
Frenafiletto in poliammide blu.
Versione
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma AP: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma CP: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma CP: con incavo d'arresto, senza controdado