2 Risultati

Descrizione

Materiale

Perno di bloccaggio temprato:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.



Perno di bloccaggio non temprato:

Boccola filettata 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento

Altri clienti hanno acquistato anche