Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Alcuni esempi sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, mobili e veicoli speciali.

Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'operazione a distanza.

L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione della spina di posizione con l'elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. Se il disinnesto deve essere permanente e si deve evitare lo scatto del perno di bloccaggio si raccomanda l'utilizzo dell'elemento di azionamento forma D con funzione di arresto.
In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite (Ø5 x 7 mm) fornito in dotazione serve a collegare singoli elementi di azionamento al sistema.

È possibile scegliere fra diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden.
Per garantire l'esattezza di adattamento alla rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato al bisogno in fase di montaggio.

La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il cavo e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.
Materiale
Elemento di azionamento in acciaio inox.
Impugnatura a fungo termoplastica.
Versione
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Coperchio in termoplastica nero, grigio, rosso o giallo.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.
Nota
Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo.
Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.
Fornitura
Elemento di azionamento con coperchio in plastica.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio

Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Accessory
Dadi esagonali K0700.
Pezzi di supporto K0638.
Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento K1290.
Elemento di azionamento K1502.12420.
Cavetti Bowden K2116.
Funi metalliche K2023.
Guaine K2024.
Boccole terminali K2025.
Viti di regolazione K2026.
Nippli a vite K2027.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche