2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto

Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Si raccomanda l´utilizzo della forma C per evitare che il perno di bloccaggio si sgangi e se il dissinnesto deve essere prolungato.


La spina di posizione è idonea per l'ambito igienico. È dotata di un collare conico, in modo da poter assicurare la tenuta igienica del punto di avvitamento con la rondella di guarnizione Hygienic USIT®. Le superfici hanno una rugosità di Ra <0,8 mm, che impedisce alle particelle di sporco di aderire e assicura una facile pulizia.

Materiale

Elementi in acciaio inox 1.4404.

Guarnizioni di 75 EPDM 295 (nero) o 75 Fluoroprene® XP (blu).

Versione
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, non trattato.
Range di temperatura

75 EPDM 295: da -40 °C a 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: da -15 °C a 200 °C.

Vantaggi
Design igienico
Acciaio inox 1.4404
Idoneo per pulizia CIP-/SIP
Resistenti a mezzi polari e non polari e agli aromi
Fornitura

Spina di posizione comprendente rondella di guarnizione Hygienic Usit®.

Accessory

Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® K1491.

Altri clienti hanno acquistato anche