2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.
Versione
temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.
Nota
Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Altri clienti hanno acquistato anche