4 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale

Modello in acciaio:

corpo filettato 1.0715.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Modello in acciaio inox:

corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro RAL 7021.

Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si ritragga, si raccomandano le forme C e/o D.

Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado

Altri clienti hanno acquistato anche