Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto. Un pulsante di segnalazione sporgente indica che il collegamento mediante il la spina di arresto non è completamente bloccato.
Materiale

Pomello a lobi in materiale termoplastico grigio nerastro.

Pulsante di segnalazione in materiale termoplastico rosso.

Corpo filettato in acciaio.

Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Visualizzazione della funzione di aggancio.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dado esagonale, forma bassa DIN 439
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche