Materiale
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox.
Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox.
Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.