Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Barra di bloccaggio alluminio.
Molla in acciaio inox.
Nota
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi per porte con apertura a sinistra o a destra. Le barre di bloccaggio possono essere arrestate in posizione di apertura. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.
Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio viene portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. Se la barra di bloccaggio non viene arrestata in posizione di apertura, torna automaticamente nella posizione di partenza. La porta si chiude solo se la leva viene tenuta in posizione di apertura.
Accessory
Lamiera di copertura alluminio K1692.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche