3 Risultati

Descrizione

Materiale

A: catena in ottone o acciaio inox.

B: catena in ottone o acciaio inox, anello di chiusura in acciaio inox.

C: catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.

Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) parti identiche

Forma A: catena a sfere semplice
Forma B: catena a sfere con anello portachiavi
Forma C: catena a sfera con clip anulare

Altri clienti hanno acquistato anche