Materiale
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi
da
1,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati
da
0,95 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari
da
2,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo
I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.