Materiale
Corpo base in poliammide.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione
Corpo base colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi
da
3,31 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati
da
3,45 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari
da
4,83 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in poliammide.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Utilizzo
I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.