Descrizione del prodotto
I piedini articolati sono costituiti da un supporto piano e da una vite a testa esagonale DIN 933/ISO 4017 o da un dado esagonale di forma bassa DIN 439/ISO 4035.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
Materiale
Supporto piano, manicotto e dado: PA6.
Piastra antiscivolo: NBR.
Versione
colore nero.
Nota
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di test, durante i quali un carico statico è stato applicato perpendicolarmente al supporto piano al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Montaggio
1. Inserire la vite a testa esagonale (1) o il dado esagonale (1) nel manicotto (2).
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel supporto piano (4) dall'alto con un ”clic”, senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel supporto piano (4) dal basso.
Fornitura
Piastra antiscivolo inclusa.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale/dado esagonale
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Supporto piano
5) Piastra antiscivolo
Accessory
Viti a testa esagonale K0871.
Dadi esagonali K0700.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche