- Elementi a impiego universale per il supporto elastico di macchine di ogni tipo
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, cantieristica navale
- Utilizzo per evitare movimenti orizzontali
- Impediscono la trasmissione di vibrazioni e rumori
- Modello: senza o con protezione anti distacco
Description
Materiale
Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta
Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.
Nota disegno
1) con sicura antidistacco
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.