Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).

Versione
Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante, antiscivolo. Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota

Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastra antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino oscillante.

I piedini articolati sono costituiti da una base e uno stelo filettato oppure da testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.


Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.

Nota disegno
1) Piastrina antivibrante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Discover our product range