Biopolimero, faggio.
Boccola acciaio 5.8
Versione
Bussola zincata e passivata blu.
Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.
Vantaggi
Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.
Caratteristiche
Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza).
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Adatto per uso esterno (non biodegradabile).
Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.
Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche