Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura e coperchio grigio nerastro (RAL 7021).
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta
Altre lunghezze delle viti e colori.
Parti metalliche in acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche