Materiale
Pomello a lobi in termoplastica, boccola o perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS
da
2,31 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna forma LS
da
2,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Pomello a lobi in termoplastica, boccola o perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Forma LS: filettatura esterna
Forma LS: filettatura esterna
Accessory
Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.