Materiale
Resina termoplastica, colore nero grafite.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Gambo filettatto passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336, filettatura interna, forma K
da
1,65 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L
da
2,14 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero grafite.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Gambo filettatto passivato blu.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Nota disegno
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna
Forma L: filettatura esterna