Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata
da
5,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna
da
6,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota
I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma L: filettatura esterna