Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata
da
4,30 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna
da
4,43 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.
Nota
I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Utilizzo
Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)
Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Meccanismo d'azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato).
I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)
Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Meccanismo d'azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi
Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Uso
Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari). Impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).
Nota disegno
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma L: filettatura esterna