Materiale
Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata
da
1,94 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente, forma L, filettatura esterna
da
3,09 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile.
Materiale
Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Superficie di contatto resistente all'usura
Contorno impugnatura chiuso
Contorno impugnatura chiuso
Su richiesta
Forma H: bussola con foro cieco
Nota disegno
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma L: filettatura esterna