Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna
da
7,68 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura esterna
da
9,87 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota
L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.