- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Forma A: non graduato
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola passivata blu.
Nota
Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta
Scale speciali.
Nota disegno
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.