Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Supporti laterali per maniglia acciaio inox 1.4308.

Tubo di collegamento in plastica rinforzata con fibre di carbonio (CFK).

Versione
Supporti laterali per maniglia lucidati.
Tubo di collegamento struttura CFK, verniciatura trasparente.
Nota
Per fissare le maniglie tubolari possono essere utilizzate viti a testa esagonale in acciaio inox DIN EN ISO 4017.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche