Supporti laterali per maniglia acciaio inox 1.4308.

Tubo di collegamento in plastica rinforzata con fibre di carbonio (CFK).

Versione
Supporti laterali per maniglia lucidati.
Tubo di collegamento struttura CFK, verniciatura trasparente.
Nota
Per fissare le maniglie tubolari possono essere utilizzate viti a testa cilindrica in acciaio inox DIN EN ISO 4762.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche