- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Impiego universale
- Montaggio: dal retro
- Forma A: possibilità di utilizzo come paraspigoli
Descrizione
Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Profilo in alluminio, vibrofinitura, opacizzato e anodizzato colore naturale o nero.
Su richiesta
Altre lunghezze a piacere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.