Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie ad arco, forma A, con piastra base
da
5,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base
da
3,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.
Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli K0193.110006 e K0193.210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli K0193.110006 e K0193.210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
Forma A: con piastra d'appoggio
Forma B: senza piastra d'appoggio
1) Tappo
2) Piastra d'appoggio
Forma B: senza piastra d'appoggio
1) Tappo
2) Piastra d'appoggio